Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

Lumina is een wiel dat is ontworpen voor diverse meubeltoepassing en voorzien is van een kraagpen met gripring en kraag als bevestigingsmiddel. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polypropyleen en is uitgerust met een draaiende kraagpen als zwenklagering, wat optimale mobiliteit en flexibiliteit garandeert. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is voorzien van een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber met elektrische geleiding, wat zorgt voor duurzaamheid en veiligheid in elektrostatisch gevoelige omgevingen. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Dit wiel is geschikt voor statische lasten tot 80 kg en kan dynamische lasten tot 40 kg dragen bij een snelheid van maximaal 3 km/h. Lumina is ideaal voor toepassing in nachtkastjes, meubels, mediameubels en kantoormeubilair, waar betrouwbare mobiliteit en elektrische veiligheid essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
A520YGI050B10-11X20/10DOM38 9011
EAN
4031582341645
S4-materiaalnummer
990078288
Kernkenmerken
Type
Wielen
Totale breedte
55 mm
Draagvermogen bij 3 km/h
40 kg
Statisch draagvermogen
80 kg
Totale hoogte
61 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
0,11 kg
Productnaam
Lumina
Standaard
EN 12529 – Wielen voor bureaustoelen
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Kraagpen met gripring, met kraag
Diameter stift
11 mm
Lengte stift
20 mm
Behuizing
Kleur
Grafietzwart (RAL9011)
Vork Vorm
Dubbele Wiel Behuizing, gesloten, met koepel
Materiaal van de behuizing
Polypropyleen
Zwenklager
Kraagpen, draaiend
Diameter koepel
38 mm
Draaicirkel
104 mm
Offset
20 mm
Zwenk radius
52 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
87 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen, elektrisch geleidend
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber, elektrisch geleidend
Diameter Asgat
0 mm
Naaflengte
0 mm
Breedte Loopvlak
8 mm
Diameter
50 mm
Breedte wielkern
8 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
Loopvlak
Grafietzwart (RAL9011)
As
Geklinkt
Lagering
Glijlager met Afstandsbuis
Wielkleur
Grafietzwart (RAL9011)
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
Kleurafstemming
Kleuren kunnen worden aangepast aan het productontwerp
Gelakte oppervlakte
Goud, chroom of glanzende kleuren
Visuele integratie
Verschillende koepeldiameters voor een perfecte overgang van wiel naar toepassing
Robuuste afdekking
Afdekking van massief gegoten zink of synthetisch materiaal
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Snelle montage
Sneller montageproces met insteekverbindingen
Gecertificeerde geleidbaarheid
Geleidende versie om gebruikers en elektrische apparaten te beschermen tegen elektrostatische ontlading
Chemisch bestendige componenten
Ongevoelig voor veel schoonmaakmiddelen en chemicaliën
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Verminderde reiniging
Dankzij overwegend gladde oppervlakken zijn de wielen snel en eenvoudig schoon te maken
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Wielen met Lastafhankelijke rem 50 mm
Lumina
A523YGI050B10-11x20/10D38 9011/9011

Lumina is een wiel met lastafhankelijke rem dat is ontworpen voor diverse meubelapplicaties, waaronder nachtkastjes, meubels, mediameubels, kantoormeubilair en bureaustoelen. Het wiel wordt bevestigd met behulp van een kraagpen met gripring en kraag, wat een veilige en stabiele montage garandeert. De behuizing is vervaardigd uit elektrisch geleidend polypropyleen, wat zorgt voor duurzaamheid en statische afleiding in gevoelige omgevingen. Het wiel zelf heeft een diameter van 50 mm en is uitgerust met een glijlager met afstandsbuis voor soepele rotatie. Het loopvlak bestaat uit thermoplastisch rubber met elektrisch geleidende eigenschappen, wat optimale grip en veiligheid biedt. De totale hoogte van het wiel bedraagt 61 mm. Dit wiel kan een statische belasting van maximaal 80 kg dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 40 kg bij een snelheid van 3 km/h. De combinatie van deze specificaties maakt Lumina ideaal voor mobiele meubeloplossingen die zowel stabiliteit als flexibiliteit vereisen.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg