Wielen 200 mm
Delta twin
Bestelnummer:
990837884
EAN:
4031582366938
Productnummer:
9940UOP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd ui...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Delta twin wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor stabiele montage. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer, of ijzer gesmeed, zwaar en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele draaibeweging en lange levensduur. Het wiel heeft een diameter van 200 mm en is opgebouwd uit polyamide als hoofdmateriaal, waarbij het loopvlak identiek aan wiel materiaal is uitgevoerd. De wiellagers bestaan uit precisie kogellagers voor optimale prestaties. De totale hoogte bedraagt 250 mm. De dynamische draagkracht is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 1500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies