Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel 200 mm
Delta twin
Bestelnummer:
990837887
EAN:
4031582366969
Productnummer:
9942UOP200P63
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
De Delta twin is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestigin...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
De Delta twin is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit gietijzer of ijzer gesmeed in zware uitvoering en voorzien van precisie kogellagers voor de zwenkfunctie. Het wiel heeft een polyamide wiellichaam met een loopvlak van identiek materiaal als het wiel, ondersteund door precisie kogellagers met een diameter van 200 mm. De totale hoogte bedraagt 250 mm. Het dynamische draagvermogen is 750 kg bij 4 km/h en 600 kg bij 6 km/h, terwijl het statische draagvermogen 1500 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie inclusief luchthavenapparatuur, automotive OEM, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Speciale functies