Wielen 160 mm
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Sterke constructie
CAD-bestanden
Datasheets
Documenten
Bijpassende producten
De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 210 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 210 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 700 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.
Bijpassende producten
De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 210 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 210 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 700 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.