Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Delta is een wiel met totale vergrendeling aan de voorkant van het wiel, uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend en gevulkaniseerd loopvlak, ondersteund door precisie kogellagers. De wieldiameter bedraagt 160 mm en de totale hoogte is 210 mm. Het wiel heeft een dynamische draagkracht van 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, met een statische draagkracht van 700 kg. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals lucht- en ruimtevaartindustrie en luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3642IFP160P63 f.d-lock
EAN
4031582364774
S4-materiaalnummer
990837531
Core attributes
Type
Wielen met Totale vergrendeling, Voorkant van het wiel
Totale breedte
94 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
350 kg
Draagvermogen bij 6 km/h
280 kg
Statisch draagvermogen
700 kg
Totale hoogte
210 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
85 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
3,44 kg
Productnaam
Delta
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
11 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
80 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
75 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
105 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
105 mm
Lengte plaat
137 mm
Breedte plaat
105 mm
Housing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed, Versterkt
Materiaal
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
94 mm
Draaicirkel
270 mm
Offset
55 mm
Zwenk radius
135 mm
Wheel
Hardheid van het Loopvlak (A)
68 Shore A
Materiaal wielkern
Aluminium
Materiaal loopvlak
Elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd
Breedte Loopvlak
50 mm
Diameter
160 mm
Breedte wielkern
50 mm
Afdekkapjes
Zonder schroefdraadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zwart
special-features-image
Speciale functies
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Het Delta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Delta
3641IFP160P63

De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 210 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Vast Wielen 160 mm
Vast Wielen 160 mm
Delta
3648IFP160P63

De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 160 mm
Wielen 160 mm
Delta
3640IFP160P63

Het Delta wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage-opties. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar materiaal en voorzien van precisie kogellagers voor soepele draaibeweging. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende manoeuvreerbaarheid. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze specificaties maken het geschikt voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Wielen met Richtingsslot 160 mm
Delta
3641IFP160P63

De Delta wielen met richtingsslot zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montagemogelijkheden. De behuizing is vervaardigd uit zwaar staalplaat en voorzien van precisie kogellagers voor het zwenkgedeelte, wat zorgt voor soepele en duurzame beweging. Het wiel heeft een aluminium lichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is uitgerust met precisie kogellagers voor optimale rolprestaties. Het wiel heeft een diameter van 160 mm en de totale hoogte bedraagt 210 mm. De dynamische draagkracht is 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bedraagt. Deze wielen zijn geschikt voor lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg
Varianten
Vast Wielen 160 mm
Vast Wielen 160 mm
Delta
3648IFP160P63

De Delta vast wielen zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging en beschikken over een robuuste behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd. Het wiel heeft een aluminium wiellichaam met een elastische band, niet-markerend, gevulkaniseerd loopvlak en is voorzien van precisie kogellagers voor optimale prestaties. Met een wieldiameter van 160 mm en een totale hoogte van 210 mm biedt dit wiel uitstekende stabiliteit. De dynamische draagkracht bedraagt 350 kg bij 4 km/h en 280 kg bij 6 km/h, terwijl de statische draagkracht 700 kg bereikt. Deze wielen zijn speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaartindustrie, luchthavenapparatuur, automotive OEM, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, en diverse transportapparatuur.

160 mm
210 mm
350 kg
160 mm
210 mm
350 kg