Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

Integral - een miljoen ontwerpmogelijkheden

Of het nu gaat om een ziekenhuisbed, een operatietafel of een medisch apparaat: een consistent productontwerp maakt uw merk tot in het kleinste detail zichtbaar.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Wie zegt dat kunst geen rol speelt?

Artiestennaam: Load Monet.

Wie zegt dat kunst geen rol speelt?

Wielen met een individueel productdesign
De rol van kunst in het dagelijks leven in de kliniek.
Of het nu gaat om een ziekenhuisbed, operatietafel of medisch apparaat: een consistent productdesign maakt uw merk tot in het kleinste detail zichtbaar. Daarom kunnen TENTE Integral plus en Integral twin load visueel worden afgestemd op uw productdesign of dat van uw klanten. Van individuele kleuren tot een eigen logo - zodat ook het wiel onderdeel wordt van het totale design.

Twee wieloplossingen. Uw designhandtekening.

Figure: Integral
Voor ziekenhuis- en verpleegbedden

Integral plus. Past bij uw productdesign.

De volledige behuizing bekleding van Integral plus kan worden afgestemd op het gewenste kleurdesign. Mag het opvallen? Geef eenvoudig de gewenste RAL-kleur* door en breng kleur in het geheel. Zo maakt u uw merk herkenbaar en het dagelijks leven in het ziekenhuis net iets kleurrijker.

Liever subtiel? Integral plus is ook verkrijgbaar in de standaardkleuren RAL 9002, RAL 9006 en RAL 9011.

Gemaakt voor ziekenhuis- en verpleegbedden

Integral plus is ontwikkeld voor dagelijks gebruik in ziekenhuizen en zorginstellingen en combineert geoptimaliseerd gebruiksgemak met de beproefde eigenschappen van de Integral-serie.

Voor operatietafels en veeleisende medische apparatuur

Integral twin load. Design met herkenningswaarde.

Ook Integral twin load kan visueel worden geïntegreerd in uw individuele productconcept. Op aanvraag kan de behuizing bekleding worden uitgevoerd in de gewenste RAL-kleur* en kan het kapje worden voorzien van uw logo. Zo draagt uw productdesign uw merkidentiteit uit tot in het kleinste detail.

Liever klassiek gecombineerd? RAL 9002 is de standaardkleur van Integral twin load.

Sterk wanneer het erop aankomt

Integral twin load is ontwikkeld voor operatietafels, operatierobots, bariatrische bedden en andere veeleisende medische toepassingen. De hoge torsiestijfheid en een draagvermogen tot 250 kg per wiel zorgen ook bij hoge belastingen voor een stabiele stand.

* RAL-kleuren buiten de standaardkleuren zijn op aanvraag en afhankelijk van de bestelhoeveelheid mogelijk.