Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!
De Integral twin load is een wiel met centrale, totale of richtingsslot, ontworpen voor professionele medische en industriële toepassingen. Het product is uitgerust met een kraagpen met schakelnok voor profielbalken in de korte variant, wat een betrouwbare en eenvoudige montage garandeert. De behuizing bestaat uit zwaar staalplaat en is voorzien van precisie kogellagers in de zwenklager, wat zorgt voor soepele en nauwkeurige bewegingen onder alle bedrijfsomstandigheden. Het wiel heeft een diameter van 150 millimeter en is uitgevoerd met een polyamide body en een gespoten polyurethaan loopvlak, gecombineerd met precisie kogellagers voor optimale duurzaamheid en prestaties. De totale hoogte van het product bedraagt 193 millimeter. Dit wiel kan een statische belasting van tot 750 kilogram dragen en ondersteunt een dynamische belasting van 250 kilogram bij een snelheid van 4 kilometer per uur. De Integral twin load is speciaal ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in medische apparatuur, waaronder C-armen, CT-scanners, MRI-systemen, röntgenapparatuur, ziekenhuisbedden, microscopische apparatuur, chirurgische robots en operatietafels, waar precisie, betrouwbaarheid en stabiliteit essentieel zijn.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3944UAP150R36-32S30 D 9002 SP
S4-materiaalnummer
990066030
Kernkenmerken
Type
Wielen met centrale, totale of Richtingsslot
Totale breedte
74 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
250 kg
Statisch draagvermogen
750 kg
Totale hoogte
193 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
80 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-25 °C
Totaal gewicht
2,32 kg
Productnaam
Integral twin load
Standaard
EN12531 - Zwenkwielen ziekenhuisbed
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Hoeveelheid bevestigingsgaten
2
Type bevestiging
Kraagpen met Schakelnok voor profielbalken, korte Variant
Diameter Bout
32 mm
Lengte Bout
50 mm
Schroefdraad positie
7 mm
Behuizing
Kleur
Grijs wit (RAL9002)
Vork Vorm
Behuizing met twee Wiel
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Precisie kogellagers
Diameter koepel
70 mm
Draaicirkel
249 mm
Offset
45 mm
Zwenk radius
124,5 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
91 Shore A
Hardheid van het Loopvlak (D)
40 Shore D
Materiaal wielkern
Polyamide
Materiaal loopvlak
Polyurethaan, Gespoten
Diameter
150 mm
Breedte wielkern
15 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Grijs wit (RAL9002)
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
Gebruiksvriendelijke centrale vergrendeling
Gelijktijdige vergrendeling van meerdere wielen via centrale bedieningshendel
Sterke steun
Extreem hoge torsiestijfheid garandeert stabiliteit voor operatietafels of zware toepassingen
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Ergonomisch gebruik
Wielen met geoptimaliseerde rolweerstand om de belasting voor de gebruiker te verminderen
Comfortabele wendbaarheid
Grote wielen en elastische naven maken het eenvoudig om obstakels te overwinnen
Geoptimaliseerde wendbaarheid
Dubbelwiel met hoge wendbaarheid dankzij differentieeleffect
Bescherming vloer door lastverdeling
Twee wielen verdelen de last en minimaliseren vloerafdrukken