Bokwiel 125 mm
Alpha
Bestelnummer:
990061809
EAN:
4031582409741
Productnummer:
3478PJP125P62 65A
- Niet-gevaarlijke materialen
- Geteste kwaliteit
- Ononderbroken gebruik
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwa...
Details
Op maat of grote volumes? Vraag nu een offerte aan.
CAD-bestanden
U kunt de constructiegegevens voor dit product downloaden.
Datasheets
Documenten
Het Alpha bokwiel is voorzien van een rechthoekige plaat als bevestigingstype en beschikt over een behuizing van staalplaat, zwaar uitgevoerd met twee balraces voor optimale zwenkbeweging. Het wiel heeft een diameter van 125 mm en is uitgerust met precisie kogellagers voor nauwkeurige rotatie en lange levensduur. De loopvlak is gemaakt van thermoplastisch rubber, wat uitstekende grip en slijtagebestendigheid biedt, terwijl het wiellichaam uit polypropyleen is vervaardigd voor gewichtsbesparing en corrosiebestendigheid. De totale hoogte van het bokwiel bedraagt 155 mm, wat een compacte integratie in diverse toepassingen mogelijk maakt. Dit bokwiel heeft een statische draagcapaciteit van 360 kg en een dynamische draagcapaciteit van 180 kg bij een voortbewegingssnelheid van 4 km/h. Het Alpha bokwiel is geschikt voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie en brandbeveiliging, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
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
Grondstofbesparende vervanging onderdelen
Gewinde assen maken moeiteloze wielvervanging mogelijk
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging