Ga naar de hoofdinhoud Ga naar de zoekopdracht Ga naar de hoofdnavigatie
Welkom op onze vernieuwde website!

CAD-bestanden

De Alpha wielen met totale vergrendeling zijn uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en voorzien van twee balraces als zwenklager voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. Met een wieldiameter van 125 mm en een totale hoogte van 155 mm biedt dit wiel uitstekende prestaties. De dynamische draagkracht bedraagt 180 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 360 kg is. Deze wielen zijn geschikt voor diverse toepassingen zoals automotive OEM, cateringwagens, containerbouw, elektronische systemen, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistiek, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.
Rolprestaties
Bewegingsruis
Attrition
Corrosiebestendigheid
Artikelnummers
Artikelnummer
3477PJP125P62 65A
EAN
4031582409734
S4-materiaalnummer
990061826
Kernkenmerken
Type
Wielen met Totale vergrendeling
Totale breedte
75 mm
Draagvermogen bij 4 km/h
180 kg
Statisch draagvermogen
360 kg
Totale hoogte
155 mm
Temperatuurbereik (maximaal)
60 °C
Temperatuurbereik (minimaal)
-20 °C
Totaal gewicht
1,14 kg
Productnaam
Alpha
Standaard
EN12532 - Transportuitrusting
Elektrisch geleidend
Roestvrij
Fitting
Type bevestiging
Rechthoekige plaat
Diameter plaatgat
9 mm
Lengte plaatgat (maximaal)
60 mm
Lengte plaatgat (minimaal)
77 mm
Breedte plaatgat (maximaal)
80 mm
Breedte plaatgat (minimaal)
77 mm
Lengte plaat
105 mm
Breedte plaat
80 mm
Behuizing
Kleur
Blauw gepassiveerd
Vork Vorm
Breed
Materiaal van de behuizing
Staalplaat, zwaar
Zwenklager
Twee balraces
Diameter koepel
75 mm
Draaicirkel
246 mm
Offset
40 mm
Zwenk radius
123 mm
Wiel
Hardheid van het Loopvlak (A)
65 Shore A
Materiaal wielkern
Polypropyleen
Materiaal loopvlak
Thermoplastisch rubber
Breedte Loopvlak
40 mm
Diameter
125 mm
Breedte wielkern
40 mm
Afdekkapjes
Met draadbeschermer
As
Geschroefd met moer
Lagering
Precisie kogellagers
Wielkleur
Zilvergrijs (RAL7001)
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
Ononderbroken gebruik
Zwenklager met stofring voor continue, ononderbroken beweging
Onderhoudsarme wielen
Draadbeschermers zorgen voor onbelemmerde werking met minimale reiniging
Streeploze beweging
Wielen met verminderde slijtage en lage reinigingsbehoeften
Stille loop
Zachte wielversies voor een stille werkomgeving
Eenvoudige besturing
Zwenkkop met dubbele kogellagers
Trillingarme transport
Extra zachte wielen met goede schokabsorberende eigenschappen
Productgalerij overslaan

Accessoires

Wiel 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Het Elastech Wiel is een hoogwaardige transportwiel met een diameter van 125 mm en een loopvlakbreedte van 40 mm, voorzien van een elastische band in zwart, gevulkaniseerd materiaal. Het wiel is uitgerust met een polyamide lichaam en rollagers voor optimale prestaties. De naaflengte bedraagt 44 mm en de asgatdiameter is 12 mm, wat zorgt voor een betrouwbare montage in castoronderstellen. Dit wiel heeft een statische draagcapaciteit van 500 kg en een dynamische draagcapaciteit van 250 kg bij een snelheid van 4 km/h, waardoor het geschikt is voor zware industriële toepassingen en intensief gebruik in magazijnen en transportomgevingen.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Productgalerij overslaan

Bijpassende producten

Varianten
Wielen 125 mm
Wielen 125 mm
Alpha
3470PJP125P62 65A

Het Alpha wiel is uitgerust met een rechthoekige plaat bevestiging voor veelzijdige montage. De behuizing is vervaardigd uit staalplaat, zwaar en beschikt over twee balraces voor optimale draaibeweging. Het wiel heeft een polypropyleen wiellichaam met thermoplastisch rubber loopvlak en precisie kogellagers voor soepele werking. De wieldiameter bedraagt 125 mm bij een totale hoogte van 155 mm. De dynamische draagkracht is 180 kg bij een snelheid van 4 km/h, terwijl de statische draagkracht 360 kg bedraagt. Dit wiel is geschikt voor diverse toepassingen waaronder automotive OEM, cateringwagens en maaltijdbezorgsystemen, containerbouw, elektronische systemen en cleanroomtechnologie, brandbestrijdingstechnologie, machinebouw, postlogistieke systemen, productie- en platformwagens, rolkooien, gereedschapskasten, transportapparatuur, afvalverwerkingsapparatuur en werkbanken.

125 mm
155 mm
180 kg
125 mm
155 mm
180 kg