Impact op Mercura Industries Belgium
Mercura Industries Belgium produceert lichte aluminium servicewagens voor meer dan 45 landen. Deze worden ingezet in hotels, luchthavens of zorgvoorzieningen. De wagens kunnen al snel oplopen tot een gewicht van 150 kg, quasi onmogelijk om dit elke dag vlot te verplaatsen zonder ondersteuning. Er moest dus snel een oplossing komen.
De situatie
Mercura kreeg de opdracht om nieuwe servicewagens te leveren voor de room- en minibarservice in het Starling Geneva Hotel & Conference Center. Met zijn 496 kamers, 43 vergaderzalen en 270 medewerkers is dit het grootste 4-sterrenhotel in Zwitserland.


De uitdaging
De servicewagens worden gebruikt in hotelgangen met dik tapijt. Voor een rolwagen van 150 kilo betekent dit een bijzonder hoge rolweerstand en is vlot verplaatsen van de servicewagen zonder ondersteuning quasi onmogelijk. Mercura zocht samen met TENTE een oplossing om die weerstand te overwinnen, waarbij het van essentieel belang was de werkomstandigheden te optimaliseren en de spierbelasting te minimaliseren.
Op alle 15 servicewagens werd TENTE E-Drive flex gemonteerd, een elektrisch aangedreven wiel dat de broodnodige ondersteuning biedt bij het verplaatsen van de wagen. Ook de stuureenheid op de handgreep garandeert een soepele aandrijving.
Met behulp van de E-Drive flex rijdt het servicepersoneel de zware service- en minibarwagens nu moeiteloos door de lange gangen van het hotel over de hoogpolige vloerbekleding.
Mercura en TENTE perfectioneerden het innovatieve systeem stap voor stap. Samen stelden we de parameters van de motor optimaal af op het gewicht van de wagens en pasten de accuprestaties aan, al naargelang de vereisten. Vandaag vereenvoudigt en ondersteunt de E-Drive flex het werk van het servicepersoneel elke dag opnieuw.
"De E-Drive flex verhoogt het welzijn van onze medewerkers en verbetert tegelijk onze service."
Anne Elise Choux, directrice Starling Hotels & Conference Centers Genève

Het resultaat mag er alvast zijn: een verhoogde tevredenheid bij de medewerkers, minder ziekteverzuim en een opmerkelijke verbetering van de workflow. Door een grondige analyse van de bestaande situatie konden we voor Mercura een geschikte mobiliteitsoplossing vinden. Dit kunnen we ook voor u!
Vraag nu uw gratis mobiliteitsstudie aan en reken samen met ons uit hoe uw bedrijf sneller, efficiënter en gezonder kan omgaan met het intern vervoeren van goederen. Ontdek de impact die TENTE kan hebben op uw bedrijf en verhoog het gebruiksgemak met de mobiliteitsoplossingen van TENTE.