Zeta reverse
468SIEP160P63
Kernkenmerken
| Productnaam | Zeta reverse |
|---|---|
| Toepassingen | Automobiel, Industriële verbruiker, Logistiek voor de detailhandel, Machines en werkplaatsapparatuur, Oplossingen voor zwaar transport |
| Producttype | Zwenkwiel met een veergeladen richtingsvastzetter |
| Draagvermogen bij 4 km/u | 350 KG |
| Draagvermogen bij 6 km/u | 280 KG |
| Statisch Draagvermogen | 700 KG |
| Temperatuurbereik (minimaal) | -20 °C |
| Temperatuurbereik (maximaal) | 85 °C |
| Totale hoogte | 200 mm |
| Totale breedte | 96 mm |
| Totaal gewicht | 3,37 KG |
Prestaties
| Rolprestaties | |
|---|---|
| Bewegingsgeluid | |
| Verloop | |
| Corrosieweerstand |
Vork
| Materiaal | Staalplaat, zeer zwaar |
|---|---|
| Vork Vorm | Breed, versterkt |
| Zwenklager | Dubbele kogeldraaikrans, versterkt of roestvrij |
| Kleur | Blauw gepassiveerd |
| Offset | 55 mm |
| Zwenk radius | 135 mm |
| Uitzwenking | 270 mm |
| Diameter koepel | 96 mm |
Wiel
| Wielkern materiaal | Aluminium |
|---|---|
| Materiaal loopvlak | Elastische band, zwart, gevulkaniseerd |
| Lager | Precisiekogellagers |
| Kleur Wiel | Jet black (vergelijkbaar RAL9005) |
| Loopvlak | Zacht Loopvlak |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Breedte Loopvlak | 50 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Hardheid van het loopvlak (A) | 67 Shore A |
Bevestiging
| Bevestigingstype | Rechthoekige plaat |
|---|---|
| Lengte plaat | 137 mm |
| Breedte plaat | 105 mm |
| Lengte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Lengte bevestigingsgat (maximaal) | 80 mm |
| Breedte bevestigingsgat (minimaal) | 75 mm |
| Breedte bevestigingsgat (maximaal) | 105 mm |
| Diameter bevestigingsgat | 11 mm |