Zeta reverse
468SIEP160P63
Stahování
Služba CAD
Stavební data pro tento produkt si můžete stáhnout v jiném formátu
Přihlaste se, aby se zobrazily soubory CAD
Základní atributy
| Aplikace | Automobilový průmysl, Maloobchodní Logistika, Průmyslový spotřebitel, Stroje a dílenské vybavení, Řešení pro těžkou přepravu |
|---|---|
| Název produktu | Zeta reverse |
| Typ produktu | Otočné Kolečko s pružinovým Směrová brzda |
| Nosnost 4 km/h | 350 KG |
| Nosnost 6 km/h | 280 KG |
| Statický Nosnost | 700 KG |
| Rozsah teploty (minimální) | -20 °C |
| Teplotní rozsah (maximální) | 85 °C |
| Celková výška | 200 mm |
| Celková šířka | 96 mm |
| Celková hmotnost | 3,37 KG |
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
| Poloměr otáčení | 135 mm |
| otočné rušení | 270 mm |
| Průměr otočné kamery | 96 mm |
Kolo
| Materiál těla | Hliník |
|---|---|
| materiál běhounu | Elastická pneumatika, černá, vulkanizovaná |
| Ložisko | Přesné kuličkové ložisko |
| Barva kolo | Jet black (podobný RAL9005) |
| běhoun | Měkký Běhoun |
| Průměr kolo | 160 mm |
| Šířka běhoun | 50 mm |
| Šířka kolo | 50 mm |
| Tvrdost běhoun (A) | 67 Obuv A |
Montáž
| Typ montáže | Obdélníková destička |
|---|---|
| Délka dlahy | 137 mm |
| Šířka desky | 105 mm |
| Délka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Délka otvoru dlahy (maximální) | 80 mm |
| Šířka otvoru dlahy (minimální) | 75 mm |
| Šířka otvoru dlahy (maximální) | 105 mm |
| Průměr otvoru dlahy | 11 mm |