Speciālie risinājumi 50 mm
Vadītspējīgs
Glide, A229YOI050B10-11x20
Slīdnis izgatavots no polipropilēna, vada elektrību, paredzēts mīkstai grīdai
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 50 mm |
Metāla stienītis ar fiksācijas gredzenu | 11 x 20 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
50 mm
Metāla stienītis ar fiksācijas gredzenu
11 x 20 mm
Kopējais augstums
33 mm
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN12529
Svars
0.065 kg
Kupola diametrs
38 mm
Kontaktslāņa cietība
D 65 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Jā
Kronšteins
Speciālie risinājumi