Riteņi 80 mm
Maxtech, UAR080x32-Ø12 HL44,4 red

EAN:
4031582396300

Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, veltnīšu gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 80 mm
Riteņa platums 32 mm
Riteņa ass Ø 12 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

80 mm

Riteņa platums

32 mm

Riteņa ass Ø

12 mm

Rumbas platums

44 mm

Kravnesība - kustībā

100 kg

Kravnesība - miera stāvoklī

200 kg

Temperatūra

- 25 / + 80 °C

Standarts

EN_12532

Svars

0.169 kg

Kontaktslāņa cietība

D 42 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Riteņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration