Riteņi 80 mm
Maxtech, UAD080x32-Ø12 HL44,4 red
Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns,veltnīšu gultnis, nerūsējošs
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 80 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Riteņa ass Ø | 12 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
80 mm
Riteņa platums
32 mm
Riteņa ass Ø
12 mm
Rumbas platums
44 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
200 kg
Temperatūra
- 25 / + 80 °C
Standarts
EN_12532
Svars
0.165 kg
Kontaktslāņa cietība
D 42 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Riteņi