Riteņi 80 mm
Basetech, POO080x34-Ø12 RAL9011

EAN:
4031582320732

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, vienkāršais gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 80 mm
Riteņa platums 34 mm
Riteņa ass Ø 12 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

80 mm

Riteņa platums

34 mm

Riteņa ass Ø

12 mm

Rumbas platums

44 mm

Kravnesība - kustībā

125 kg

Kravnesība - miera stāvoklī

250 kg

Temperatūra

- 20 / + 60 °C

Standarts

EN_12532

Svars

0.064 kg

Kontaktslāņa cietība

D 65 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Riteņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration