Riteņi 75 mm
Vadītspējīgs
Supratech, YGO075x25-Ø8
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, elektrību vadošs, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Riteņa ass Ø | 8 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
25 mm
Riteņa ass Ø
8 mm
Rumbas platums
27 mm
Kravnesība - kustībā
75 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
150 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.064 kg
Kontaktslāņa cietība
A 87 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Jā
Kronšteins
Riteņi