Riteņi 160 mm
Ultratech, ICP160x50-Ø20 plus
Wheel centre made of Aluminium, Tread: Polyurethane, casted, Ultratech, suitable especially for higher speeds of up to 16 km/h, precision ball bearing
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Riteņa platums | 50 mm |
Riteņa ass Ø | 20 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
160 mm
Riteņa platums
50 mm
Riteņa ass Ø
20 mm
Rumbas platums
60 mm
Kravnesība - kustībā
800 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
1,600 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12532
Svars
1 kg
Kontaktslāņa cietība
A 92 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Riteņi