Riteņi 160 mm
Elastech, UER160x46-Ø20
Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: gumijas riepa, melna, veltnīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Riteņa platums | 46 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
160 mm
Riteņa platums
46 mm
Kravnesība - kustībā
300 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
600 kg
Temperatūra
- 20 / + 80 °C
Standarts
EN_12532
Svars
0.771 kg
Kontaktslāņa cietība
A 63 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Riteņi