Riteņi 160 mm
Elastech, IFP160x50-Ø20

EAN:
4031582319811

Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: gumijas riepa, nekrāsota, vulkanizēta, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 160 mm
Riteņa platums 50 mm
Riteņa ass Ø 20 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

160 mm

Riteņa platums

50 mm

Riteņa ass Ø

20 mm

Rumbas platums

60 mm

Kravnesība - kustībā

350 kg

Kravnesība - miera stāvoklī

700 kg

Temperatūra

- 20 / + 85 °C

Standarts

EN_12532

Svars

1 kg

Kontaktslāņa cietība

A 68 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Riteņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration