Riteņi 150 mm
Puretech, DIK150x32-Ø8
Riteņa centrs izgatavots no štancēta tērauda, protektors: cieta gumija, pelēka, nekrāsota, ar vītņu aizsargiem, konusveida lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Riteņa ass Ø | 8 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
150 mm
Riteņa platums
32 mm
Riteņa ass Ø
8 mm
Rumbas platums
36 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
200 kg
Temperatūra
- 20 / + 85 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.896 kg
Kontaktslāņa cietība
A 80 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Riteņi