Riteņi 100 mm
Vadītspējīgs
Supratech, YGO100x32-Ø12
Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, elektrību vadošs, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, vienkāršais gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Riteņa ass Ø | 12 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
100 mm
Riteņa platums
32 mm
Riteņa ass Ø
12 mm
Rumbas platums
35 mm
Kravnesība - kustībā
80 kg
Kravnesība - miera stāvoklī
160 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.13 kg
Kontaktslāņa cietība
D 40 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Jā
Kronšteins
Riteņi