Riteņi 100 mm
Puretech, PIR100x35-Ø12 HL44,4

EAN:
4031582320336

Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: cieta gumija, pelēks, neatstāj pēdas, veltnīšu gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 100 mm
Riteņa platums 35 mm
Riteņa ass Ø 12 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

100 mm

Riteņa platums

35 mm

Riteņa ass Ø

12 mm

Rumbas platums

44 mm

Kravnesība - kustībā

75 kg

Kravnesība - miera stāvoklī

150 kg

Temperatūra

- 20 / + 60 °C

Standarts

EN_12532

Svars

0.283 kg

Kontaktslāņa cietība

A 80 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Riteņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration