Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi 160 mm
Delta, 3642SEP160P63

EAN:
4031582355147

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galvgalī , apvalks izgatavots no blīvi presēta tērauda, pārklāts ar zilo cinku, precīzi lodīšu gultņi šarnīrsavienojumā, slēgti, riteņa ass ar galviņu, platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no presēta tērauda, metināts un krāsots, protektors izgatavots no vulkanizētas melnas elastīgas gumijas, precīzi lodīšu gultņi

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 160 mm
Riteņa platums 50 mm
Platformas izmērs 137 x 105 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

160 mm

Riteņa platums

50 mm

Platformas izmērs

137 x 105 mm

Platformas caurumu centri

105 x 80/75 mm

Platformas caurums

11 mm

Nobīde no centrālās ass

55 mm

Griešanās rādiuss

270 mm

Kopējais augstums

210 mm

Kravnesība - kustībā

540 kg

Temperatūra

- 20 / + 85 °C

Standarts

EN_12532

Svars

4 kg

Kupola diametrs

94 mm

Griešanās rādiuss

135 mm

Kontaktslāņa cietība

A 67 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Pilnīgas fiksācijas atbalsta riteņi

Piederumi

Riteņi

SEP160x50-Ø20 HL60

Riteņa centrs izgatavots no presēta tērauda, metināts un krāsots, protektors izgatavots no vulkanizētas melnas elastīgas...

Piedreumi

Foot Protection Ø160

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...

Varianti

Atbalsta riteņi

3640SEP160P63

Grozāmais ritentiņš , apvalks izgatavots no blīvi presēta tērauda, pārklāts ar zilo cinku, precīzi lodīšu gultņi šarnīrs...

Atbalsta riteņi

3648SEP160P63

Nostiprināts skritulis , Dakša izgatavota no blīvi presēta tērauda, pārklāta ar zilo cinku, riteņa ass ar galviņu, platf...

Atbalsta riteņi

3641SEP160P63

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju , apvalks izgatavots no blīvi presēta tērauda, pārklāts ar zilo cinku, precīzi...

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration