Grozāmie atbalsta riteņi 75 mm
Lumina, 5520UOI075L51-11
Grozāmais ritentiņš , Kronšteins izgatavots no poliamīda, ar slēgtu atveri mēbeļu stiprinājumiem . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, vienkāršais gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 10 mm |
Centrālais caurums | 11 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
10 mm
Centrālais caurums
11 mm
Nobīde no centrālās ass
30 mm
Griešanās rādiuss
146 mm
Kopējais augstums
88 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12528
Svars
0.28 kg
Kupola diametrs
45 mm
Griešanās rādiuss
73 mm
Kontaktslāņa cietība
D 75 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi