Grozāmie atbalsta riteņi 125 mm
Levina, 5370UAP125P30-13

EAN:
4031582347647

Grozāmais ritentiņš , Apvalks un riteņi izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiskajiem materiāliem, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni , caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 125 mm
Riteņa platums 32 mm
Centrālais caurums 13 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

125 mm

Riteņa platums

32 mm

Centrālais caurums

13 mm

Nobīde no centrālās ass

38 mm

Griešanās rādiuss

201 mm

Kopējais augstums

161 mm

Kravnesība - kustībā

100 kg

Temperatūra

- 10 / + 40 °C

Standarts

EN_12530

Svars

0.593 kg

Kupola diametrs

59 mm

Griešanās rādiuss

101 mm

Kontaktslāņa cietība

D 42 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Grozāmie atbalsta riteņi

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration