Grozāmie atbalsta riteņi 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-1/2-13x1
Grozāmais ritentiņš , Housing made of glass-filled Polyamide, vītņots kāts ar sešstūra apmali . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), pelēks, neatstāj pēdas, augstas precizitātes lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 100 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Vītņots stienis | 1/2-13X1 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
100 mm
Riteņa platums
32 mm
Vītņots stienis
1/2-13X1 mm
Nobīde no centrālās ass
36 mm
Griešanās rādiuss
172 mm
Kopējais augstums
146 mm
Kravnesība - kustībā
82 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Griešanās rādiuss
86 mm
Kontaktslāņa cietība
A 87 Shore
Stiprinājums-caurums-Ø
11 mm
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi