Grozāmie atbalsta riteņi ar kustrības fiksātoru 125 mm
Levina, 5371UAP125P30-13
Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju , Apvalks un riteņi izgatavoti no augstas kvalitātes sintētiskajiem materiāliem, šarnīra galviņa ar dubultu lodīšu gultni , caurums skrūvei. Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Centrālais caurums | 13 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
125 mm
Riteņa platums
32 mm
Centrālais caurums
13 mm
Nobīde no centrālās ass
38 mm
Griešanās rādiuss
201 mm
Kopējais augstums
161 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.647 kg
Griešanās rādiuss
101 mm
Kontaktslāņa cietība
D 40 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi ar kustrības fiksātoru