Grozāmie atbalsta riteņi ar kustības fiksātoru 160 mm
Stora, 3875ZJJ160R05-28x45 RIGHT
Pastaigas ritentiņš ar automātisko sānu bremzi braukšanai pa gājēju celiņiem , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, Riteņa centrs izgatavots no plastmasas, protektors: TENTEprēns (termoplastiska gumija), ar vītņu aizsargiem, veltnīšu gultnis . Paredzēts šādam paliktņa izmēram: celiņa platums: apm. 2,75 mm, gropes platums: apm. 5,7 mm, gropes dziļums > 10 mm. Brīdinājums: Nestspēja: 160 kg uz katru ritentiņu pa līdzenām un stabilām virsmām, 40 kg uz katru ritentiņu pa gājēju celiņiem. Izmantošana uz nelīdzenas virsmas un āra apstākļos (pa baļķu segumu, bedrēm, rievām, kanalizācijas lūkām u. tml.) var samazināt ritentiņu darba mūžu.
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 160 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Skrūves Ø | 28 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
160 mm
Riteņa platums
40 mm
Skrūves Ø
28 mm
Skrūves garums
45 mm
Nobīde no centrālās ass
55 mm
Griešanās rādiuss
240 mm
Kopējais augstums
190 mm
Kravnesība - kustībā
160 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12532
Svars
2 kg
Kontaktslāņa cietība
A 87 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi ar kustības fiksātoru