Grozāmie atbalsta riteņi ar kustības fiksātoru 125 mm
Stora, 2875ZAP125P30-13 LEFT
Pastaigas ritentiņš ar automātisko sānu bremzi braukšanai pa gājēju celiņiem , Kronšteins izgatavots no presēta tērauda (cinkots-hromēts), dubultais lodīšu gultnis grozāmajā mezglā, riteņa ass ar uzgriezni, Riteņa centrs izgatavots no plastmasas, vītne: poliuretāns, ar vītnes aizsargiem, precizitātes lodveida gultnis. Paredzēts šādam paliktņa izmēram: celiņa platums: apm. 2,75 mm, gropes platums: apm. 5,7 mm, gropes dziļums > 10 mm. Brīdinājums: Nestspēja: 100 kg uz katru ritentiņu pa līdzenām un stabilām virsmām, 40 kg uz katru ritentiņu pa gājēju celiņiem. Izmantošana uz nelīdzenas virsmas un āra apstākļos (pa baļķu segumu, bedrēm, rievām, kanalizācijas lūkām u. tml.) var samazināt ritentiņu darba mūžu. Nestspēja: 80 kg uz katru ritentiņu pa līdzenām un stabilām virsmām, 40 kg uz katru ritentiņu pa gājēju celiņiem. Lūdzu, ievērojiet, ka, saskaņā ar standartu EN 1929, uz gājēju celiņiem atļauts izmantot tikai ritentiņus, kuru diametrs ir vismaz 120 mm.
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 125 mm |
Riteņa platums | 32 mm |
Centrālais caurums | 13 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
125 mm
Riteņa platums
32 mm
Centrālais caurums
13 mm
Nobīde no centrālās ass
40 mm
Griešanās rādiuss
205 mm
Kopējais augstums
153 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Temperatūra
- 20 / + 60 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.885 kg
Kupola diametrs
65 mm
Griešanās rādiuss
103 mm
Kontaktslāņa cietība
D 40 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi ar kustības fiksātoru