Grozāmie atbalsta riteņi ar centrālo, pilnīgu fiksāciju 75 mm
Aviana, 5979PIP075R36-32S30
Grozāms atbalsta ritenis ar centrālo bremzi, dakša veidota no augstas pakāpes sintētiska materiāla, dubūlts lodīšu gultnis pagrieziena punktā, kniedēta ass, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no polipropilēna, protektors: blīva gumija, pelēka, neatstāj švīkas, precīzi lodīšu gultņi
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 75 mm |
Riteņa platums | 25 mm |
Skrūves Ø | 32 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
75 mm
Riteņa platums
25 mm
Skrūves Ø
32 mm
Skrūves garums
51 mm
Nobīde no centrālās ass
29 mm
Griešanās rādiuss
138 mm
Kopējais augstums
105 mm
Kravnesība - kustībā
100 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
EN_12530
Svars
0.688 kg
Kupola diametrs
54 mm
Griešanās rādiuss
70 mm
Kontaktslāņa cietība
A 80 Shore
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmie atbalsta riteņi ar centrālo, pilnīgu fiksāciju