Grozāmi atbaltsa riteņi ar iespēju mainīt virzienu 200 mm
Nerūsējošs, Vadītspējīgs
Scout, 814WQSC200P60 180°
Swivel castor with automatic directional stability and wheel brake, platformas stiprinājums.
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 200 mm |
Riteņa platums | 40 mm |
Platformas izmērs | 130 x 74 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
200 mm
Riteņa platums
40 mm
Platformas izmērs
130 x 74 mm
Platformas caurumu centri
110 x 50 mm
Platformas caurums
10,5 mm
Nobīde no centrālās ass
50 mm
Griešanās rādiuss
325 mm
Kopējais augstums
245 mm
Kravnesība - kustībā
350 kg
Temperatūra
- 20 / + 80 °C
Standarts
similar_EN12532
Svars
3 kg
Kupola diametrs
68 mm
Griešanās rādiuss
163 mm
Kontaktslāņa cietība
A 85 Shore
Nerūsējošs
Jā
Elektrovadītspēja
Jā
Kronšteins
Grozāmi atbaltsa riteņi ar iespēju mainīt virzienu