Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S27 safety OH155
Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju , dakša veidota no poliamīda, augstas precizitātes lodīšu gultnis pagrieziena punktā. Swivel castor with automatic locking system, kāts ar ekscentrētu atveri profilētiem stieņiem, īsais variants . Riteņa centrs izgatavots no poliamīda, protektors: poliuretāns, augstas precizitātes lodīšu gultnis : The LINEA safety with dead man brake is designed/suitable for equipment with a low centre of gravity (e.g. hospital beds). It causes the equipment to brake automatically and immediately as soon as the control lever or handle is released. If used for equipment with a higher centre of gravity, a joint technical assessment is necessary in accordance with product liability law.
Tehniskie dati
Riteņa izturība | |
Kustības troksnis | |
Berze | |
Rūsēšanas aizsardzība |
Riteņa diametrs | 150 mm |
Riteņa platums | 15 mm |
Skrūves Ø | 32 mm |
Tehniskie dati
Riteņa diametrs
150 mm
Riteņa platums
15 mm
Skrūves Ø
32 mm
Skrūves garums
50 mm
Nobīde no centrālās ass
48 mm
Griešanās rādiuss
254 mm
Kopējais augstums
155 mm
Kravnesība - kustībā
150 kg
Temperatūra
- 10 / + 40 °C
Standarts
similar_EN12531
Svars
1 kg
Griešanās rādiuss
123 mm
Nerūsējošs
Nē
Elektrovadītspēja
Nē
Kronšteins
Grozāmais ritentiņš ar centrālo, kopējo vai virziena fiksētāju