Swivel Castors with total and directional reverse 160 mm
Zeta, 468BITP160P63 180° Flat

EAN:
4031582398342

Grozāms atbalsta ritenis ar spiediena regulējamu virziena un pilnīgu bremzi, Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni cinkots, nosegts šarnīra dubultais lodīšu gultnis, pastiprināti un termiski apstrādāti lodīšu pārklājumi, kniedēts ar ļoti lielām kniedēm, riteņa ass ar uzgriezni , platformas stiprinājums. Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Tehniskie dati

Riteņa izturība
Kustības troksnis
Berze
Rūsēšanas aizsardzība
Riteņa diametrs 160 mm
Riteņa platums 50 mm
Platformas izmērs 137 x 105 mm
Further technical data

Tehniskie dati

Riteņa diametrs

160 mm

Riteņa platums

50 mm

Platformas izmērs

137 x 105 mm

Platformas caurumu centri

105 x 80/75 mm

Platformas caurums

11 mm

Nobīde no centrālās ass

55 mm

Griešanās rādiuss

322 mm

Kopējais augstums

200 mm

Kravnesība - kustībā

800 kg

Temperatūra

- 10 / + 60 °C

Standarts

EN_12532

Svars

4 kg

Kupola diametrs

96 mm

Griešanās rādiuss

161 mm

Kontaktslāņa cietība

A 92 Shore

Nerūsējošs

Elektrovadītspēja

Kronšteins

Swivel Castors with total and directional reverse

Piederumi

Riteņi

ITP160x50-Ø20 flat

Riteņa centrs izgatavots no alumīnija, protektors: poliuretāns, izliets, augstas precizitātes lodīšu gultnis

Varianti

Atbalsta riteņi

4688ITP160P63 Flat

Nostiprināts skritulis , Dakša izgatavota no smaga štancēta tērauda, pastiprināta, dzelteni cinkota, riteņa ass ar uzgri...

Atbalsta riteņi

4680ITP160P63 Flat

Grozāmais ritentiņš , Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni cinkots, nosegts šarnīra...

Atbalsta riteņi

4687ITP160P63 Flat

Grozāmais ritentiņš ar kopējo fiksētāju skrituļa galā , Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts,...

Atbalsta riteņi

4681ITP160P63 Flat

Grozāmais ritentiņš ar virziena fiksētāju , Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pastiprināts, dzelteni ci...

Atbalsta riteņi

468SITP160P63 180° Flat

Grozāms atbalsta ritenis ar spiediena regulējamu virziena bremzi, Apvalks izgatavots no ļoti smaga štancētā tērauda, pas...

Reģistrēt


Reģistrēti klienti


Piemirsta parole?


Jauni klienti

Registration