Duratech
UOP200x50-Ø20 HL60
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 애플리케이션 | 전문 청소용 카트, 제조공장, 중량 운송 솔루션 |
|---|---|
| 제품명 | Duratech |
| 제품 유형 | 휠 |
| 4km/h에서의 적재 용량 | 900 KG |
| 적재 용량 고정 | 1800 KG |
| 온도 범위(최소) | -25 °C |
| 온도 범위(최대) | 80 °C |
| 전체 체중 | 1.01 KG |
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
| 차축 홀 직경 | 20 mm |
| 허브 길이 | 60 mm |
| 트레드의 경도(D) | 75 쇼어 D |