Duratech
UOP200x50-Ø20 HL60
Downloads
Serviço CAD
There are currently no files available for this product
Atributos principais
| Aplicações | Carrinhos de limpeza profissional, Consumidor industrial, Soluções de transporte pesado |
|---|---|
| Nome do produto | Duratech |
| Tipo de produto | Roda |
| Capacidade de carga a 4 km/h | 900 KG |
| Capacidade de carga estática | 1800 KG |
| Intervalo de temperatura (mínimo) | -25 °C |
| Intervalo de temperatura (máximo) | 80 °C |
| Peso global | 1,01 KG |
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
| Material do piso da roda | Idêntico ao centro da roda |
| Rolamento | Rolamento de esferas de precisão |
| piso | Piso duro |
| Diâmetro da roda | 200 mm |
| Largura do piso | 50 mm |
| Diâmetro do furo do eixo | 20 mm |
| Comprimento do cubo | 60 mm |
| Dureza do piso (D) | 75 Shore D |