Compacta
1430POI025P60-35x30 (54)
다운로드
CAD 서비스
There are currently no files available for this product
핵심 속성
| 애플리케이션 | 거래, 쇼핑카트 |
|---|---|
| 제품명 | Compacta |
| 제품 유형 | 회전 캐스터 |
| 3km/h에서의 적재 용량 | 10 KG |
| 적재 용량 고정 | 20 KG |
| 온도 범위(최소) | -20 °C |
| 온도 범위(최대) | 60 °C |
| 총높이 | 36 mm |
| 전체 체중 | 0.03 KG |
성능
| 롤 성능 | |
|---|---|
| 움직임 소음 | |
| 감원 | |
| 부식방지 |
하우징
| 재료 | 스틸 시트, 라이트 |
|---|---|
| fork 외형 | 다양한 |
| 스위블 베어링 | 볼 레이스 1회 |
| 오프셋 | 9 mm |
| 회전 반경 | 21.5 mm |
| 회전 간섭 | 43 mm |
휠
| 차체 재질 | 폴리프로필렌 |
|---|---|
| 트레드 재질 | 휠 차체와 동일 |
| 베어링 | 스페이서 튜브가 장착된 플레인 베어링 |
| 트레드 | 단단한 트레드 |
| 휠 직경 | 25 mm |
| 트레드 폭 | 12 mm |
| 트레드의 경도(D) | 65 쇼어 D |
피팅
| 피팅 유형 | 직사각형 플레이트 |
|---|---|
| 플레이트 길이 | 35 mm |
| 플레이트 너비 | 30 mm |
| 플레이트 홀 길이(최대) | 28 mm |
| 플레이트 구멍 너비(최대) | 23 mm |
| 플레이트 구멍 직경 | 4.2 mm |