Anika evo
Unisciti a noi per un futuro più ecosostenibile con le nostre soluzioni di mobilità
La tutela dell’ambiente è importante per tutti noi. Ed è per questa ragione che TENTE vuole dare l’esempio e lasciare un’impronta verde sul nostro prezioso pianeta. Perciò, siamo orgogliosi di presentare: Anika evo – la prima serie di ruote realizzata in materiali di origine vegetale. Anika evo è realizzata con una percentuale - che arriva fino al 98%* - di materiali provenienti da semi di ricino. La ruota Anika evo offre la stessa qualità e flessibilità di personalizzazione della ben nota serie Anika. Realizzando una soluzione ecosostenibile, TENTE è il primo produttore di ruote a inserire l’utilizzo di derivati da semi di ricino. L’utilizzo di questa fonte vegetale ci aiuta a ridurre le emissioni di combustibili fossili del 46%**. E’ nel DNA di TENTE sviluppare e esplorare nuove possibilità in termini di prodotti per un futuro più ecosostenibile, senza eccezioni. Puoi far parte di questo percorso!