Protezione ESD
In che modo la protezione ESD può garantire la sicurezza dei vostri processi produttivi e del trasporto delle merci? Utilizzando ruote ESD!
ESD è l'acronimo inglese di electrostatic discharge e descrive la scarica elettrostatica che si verifica quando due oggetti con carica diversa vengono a contatto. Questa scarica è causata dall'attrito o dalla separazione dei materiali. Ognuno di noi ha sperimentato questo fenomeno, ad esempio la scossa elettrica avvertita quando si tocca la maniglia di una porta.
Sebbene l'uomo possa percepire una scarica elettrostatica sotto forma di scossa elettrica solo a partire da circa 3.500 volt, i danni ai componenti quali i semiconduttori si verificano già molto al di sotto di questa soglia e possono avvenire già a circa 35 volt. Circa il 90% delle scariche elettrostatiche sono di gran lunga inferiori a 3.500 volt e quindi non vengono percepite dall'uomo, ma causano danni ai semiconduttori e ai componenti elettronici.
Per questo motivo, un'adeguata protezione contro le scariche elettrostatiche è un'importante misura preventiva.
La protezione ESD ha due funzioni principali:
• Prevenzione della scarica elettrostatica incontrollata sui componenti sensibili.
• Evitare un pre-danneggiamento non rilevabile dei componenti a semiconduttore, che possono in seguito guastarsi inaspettatamente durante il funzionamento e quindi comportare un potenziale rischio per la sicurezza! (ad esempio, pensiamo alle centraline di controllo ABS negli autoveicoli).
Contattateci oggi stesso per evitare ulteriori costi, dovuti alla mancata prevenzione delle cariche elettrostatiche, evitabili con utilizzo di ruote e supporti ESD. Per farlo, compilate il modulo di contatto in pochi passi e uno dei nostri esperti ESD sarà lieto di mettersi in contatto con voi.