Questo è il modo corretto di farle rotolare

Nota per il montaggio

Scoprite di più

Indipendentemente dal tipo di attacco/sistema di fissaggio che andrete a selezionare, vi preghiamo di assicurarvi che il punto di attacco delle ruote abbia contatto diretto con i vostri apparati. In caso di fissaggi con viti, assicuratevi di utilizzare componenti di resistenza opportuna (classe 8.8 o equivalenti). La coppia di serraggio delle viti deve essere conforme alle direttive tecniche. I fissaggi con viti devono essere opportunamente assicurati contro l'allentamento (dadi autobloccanti). Le portate dichiarate sono basate su queste istruzioni di installazione.

Nota per il montaggio Serie 5320/5327
Per il serraggio degli attacchi deve essere utilizzata una speciale chiave (vedi immagine), che deve essere perfettamente allineata durante l'installazione. La coppia di serraggio deve essere di minimo 25 Nm.

Login


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione