Linee precise e linguaggio di design discreto hanno consentito l'assegnazione dello Universal Design Award
Integral Smart è un ulteriore sviluppo della ruota per letti ospedalieri Integral, creata inizialmente nel 1998. Si è ben piazzata nell'ambito dei premi Universal Design grazie al suo aspetto semplice ed elegante e un design sobrio, che le hanno consentito di sposarsi alla perfezione con l'aspetto generale dei vari letti ospedalieri. La tecnologia delle ruote soddisfa anche i rigorosi requisiti del settore medicale, in cui gli aspetti legati a sicurezza e ambiente assumono sempre più rilevanza man mano che aumentano i carichi di lavoro.
Ruote TENTE premiate: Levina and Integral
Due prodotti TENTE – la ruota in plastica Levina e la ruota Integral smart già sono state premiate con lo Universal Design Award. Levina ha convinto la giuria per la sua multifunzionalità. Colpisce per l’equilibrio perfetto tra design impeccabile e tecnologia all’avanguardia. Questa serie sviluppa ulteriormente il design TENTE esistente, ovviamente senza rinunciare alle qualità fondamentali: un linguaggio formale chiaro e minimalista. La ruota è realizzata in plastica di alta qualità e pertanto ampiamente resistente ai prodotti di lavaggio e disinfezione. Pertanto è ideale per l’uso nell’industria alimentare. Il suo supporto solido consente una lunga durata e ha contribuito al conferimento dello Universal Design Award.
Integral smart è un ulteriore sviluppo della ruota per letti ospedalieri Integral sviluppata nel 1998. All’assegnazione dello Universal Design Award hanno contribuito l'aspetto elegante e il linguaggio formale discreto, grazie all'eccezionale adattabilità all’immagine complessiva dei diversi letti ospedalieri. Anche la tecnologia delle ruote è conforme agli elevati requisiti del settore medico, in cui con l’aumentare dei carichi si ripone sempre più valore alla sicurezza e alle questioni ambientali.
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com