I cuscinetti a sfere sono un sottotipo di cuscinetti a rulli, in cui le sfere vengono utilizzate come elementi di rotolamento tra un anello interno e uno esterno. Offrono quindi caratteristiche di scorrimento migliori rispetto ad altri cuscinetti, quali ad esempio i cuscinetti a rullo o i cuscinetti radenti. Nel caso dei cuscinetti a sfere, viene effettuata un'ulteriore distinzione tra cuscinetti a sfere conici e di precisione.
La maggiore differenza tra le queste due versioni è che i cuscinetti a sfere di precisione assorbono principalmente le forze radiali, mentre la versione conica può assorbire forze sia radiali sia assiali in una direzione. Inoltre il cuscinetto a sfere conico può essere montato e smontato. Il cuscinetto a sfere di precisione richiede una manutenzione minima ed è soggetto a usura ridotta a e ciò lo rende particolarmente idoneo per le aree soggette a severe norme igieniche.
Allo stesso modo, il cuscinetto a sfere di precisione, il cuscinetto a sfere di qualità massima in base alla DIN, convince per le sue proprietà di scorrimento eccezionali, per l'elevata capacità di trasporto del carico e per la resistenza. Esistono anche cuscinetti a sfere di precisione speciali con un'elevata resistenza al calore che possono essere utilizzati a temperature estremamente alte e basse.
Scelta di un cuscinetto a sfere adeguato
Insieme ad altri importanti fattori, quali il battistrada, il cuscinetto girevole e il diametro della ruota, il cuscinetto influisce sulla qualità dell'intera ruota. Per questo motivo è sempre importante scegliere il tipo di cuscinetto più adatto alle singole esigenze. In questo caso fattori importanti sono l'ambiente in cui vengono utilizzate le ruote, il carico e la durata e la velocità di utilizzo, ad esempio. Per esigenze particolarmente importanti, il cuscinetto a sfere di precisione è il più adatto grazie alle sue proprietà eccellenti.
Se vi occorre supporto nella scelta del cuscinetto a sfere ideale, contattateci: saremo felice di aiutarvi a sviluppare il vostro progetto!
Contatti
Sei interessato a una soluzione personalizzata?
Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta
Roberto Chiappetta
Inside Sales & Customer Service
Phone: +39 02 49580088
Email: rchiappetta@tente.com
TENTE Ruote S.r.l.
Via del Lavoro 1
20084 Lacchiarella (MI)
Italia
Phone: +39 02 92864354
Fax: +39 02 92864359
Email: info.it@tente.com