- Home
- Ruote e Rotelle
- Ruote di Alta Qualità
-
Ruote per Condizioni Operative
Ruote per Condizioni Operative
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il diametro della ruota misura 75 mm, con una larghezza del battistrada di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 26,5 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva, mentre il corpo della ruota è fabbricato in sintetici termoplastici resistenti al calore, assicurando prestazioni durature in ambienti ad elevate temperature. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto moderato con requisiti di resistenza termica.
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il prodotto presenta un diametro di 75 mm con una larghezza del battistrada di 25 mm, garantendo una geometria compatta e funzionale. L'hub ha una lunghezza di 31 mm e il foro dell'asse misura 8 mm di diametro, permettendo un facile montaggio su perni standard. La ruota è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore, mentre il battistrada è identico al nucleo in termini di materiale, assicurando uniformità e durabilità. Il cuscinetto piano integrato consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti dove la resistenza termica è un requisito fondamentale.
Ruota 125 mm
La ruota Elastech è una ruota per carrelli progettata per applicazioni professionali e industriali, caratterizzata da un diametro di 125 mm e una larghezza di battistrada di 40 mm. Il corpo è realizzato in poliammide elettricamente conduttivo, garantendo proprietà antistatiche e dissipative, mentre il battistrada è composto da gomma elastica antitraccia, antistatica e vulcanizzata, che assicura prestazioni durature e affidabili. La ruota è equipaggiata con cuscinetti a sfere di precisione per una rotazione fluida e efficiente. Presenta una capacità di carico statico di 320 kg e una capacità di carico dinamico di 160 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola idonea per sistemi AMR, sistemi navetta automatizzati, produttori automobilistici OEM, carrelli per catering, costruzione di container, tecnologia antincendio, costruzione di macchinari, sistemi logistici postali, carrelli di produzione, carrelli per pulizie professionali, roll container, ponteggi, armadi per attrezzi, attrezzature per il trasporto e banchi da lavoro.
Ruota 150 mm
La ruota Puretech è una ruota per carrelli e castelli progettata per applicazioni industriali e commerciali quali ponteggi, carrelli della spesa, arredi e espositori per negozi, armadi per attrezzi, attrezzature per lo smaltimento dei rifiuti, banchi da lavoro e attrezzature per il trasporto. La ruota presenta un diametro di 150 mm con una larghezza del battistrada di 32 mm, realizzato in gomma piena nera elettroconduttiva per garantire sicurezza e durabilità. L'hub ha una lunghezza di 35,5 mm e il foro dell'asse misura 8,3 mm di diametro. La struttura è realizzata in pressofusione di zinco, mentre il cuscinetto è un cuscinetto a sfere di precisione sigillato. La capacità di carico statico è di 300 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 150 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola idonea per molteplici utilizzi industriali e commerciali.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento delle vibrazioni. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 45,5 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il battistrada è realizzato in materiale con smorzamento e resistente al calore, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni affidabili in ambienti ad alta temperatura.
Ruota 100 mm
La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm e la lunghezza del mozzo è di 45 mm. Il foro dell'asse ha un diametro di 8,3 mm. La ruota è realizzata in alluminio e il battistrada è caratterizzato da smorzamento e resistenza al calore. Il cuscinetto è un cuscinetto a sfere di precisione in acciaio inossidabile, che garantisce affidabilità e durabilità nel tempo. La capacità di carico statico è di 160 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 80 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali esigenti.
Ruota 80 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali e commerciali. Presenta un diametro di 80 mm con una larghezza del battistrada di 35 mm, garantendo stabilità e manovrabilità ottimali. L'hub ha una lunghezza di 45,5 mm e il foro dell'asse misura 8 mm di diametro, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il corpo è realizzato in termoset in plastica termoresistente, che assicura durabilità e resistenza alle temperature elevate, mentre il battistrada è identico al nucleo per una costruzione omogenea. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che garantisce un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione frequente. La capacità di carico statico raggiunge 200 kg, mentre la capacità di carico dinamico è di 100 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per ambienti esigenti dove è richiesta affidabilità e prestazioni costanti.
Ruota 100 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni industriali con diametro di 100 mm e larghezza del battistrada di 35 mm. Il corpo è realizzato in termoset in plastica termoresistente, mentre il battistrada è identico al nucleo, garantendo uniformità strutturale e durabilità. L'hub presenta una lunghezza di 45,5 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione frequente. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 250 kg e una capacità dinamica di 125 kg alla velocità di 4 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto moderato in ambienti industriali e commerciali.
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli e piani di lavoro mobili, caratterizzata da un diametro di 75 mm e una larghezza del battistrada di 25 mm. Il mozzo presenta una lunghezza di 31,8 mm con foro per assile di 8 mm di diametro, garantendo un'installazione stabile e sicura su supporti standard. Il battistrada è realizzato in sintetici termoplastici resistenti al calore, identico al nucleo, offrendo eccellente resistenza termica e durabilità nel tempo. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione costante. Relativamente alle prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 100 kg e una capacità dinamica di 50 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono affidabilità e resistenza al calore.
Ruota 75 mm
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il diametro totale della ruota misura 75 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 25 mm, garantendo una superficie di contatto ottimale. L'hub presenta una lunghezza di 27 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su sistemi di rotazione standard. La ruota è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore, con battistrada identico al nucleo per uniformità strutturale. Il cuscinetto è una bussola a secco, che assicura un funzionamento silenzioso e a bassa manutenzione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 100 kg, mentre il carico dinamico è limitato a 50 kg alla velocità di 3 km/h, rendendola ideale per ambienti industriali e applicazioni con esigenze termiche specifiche.