Ruota 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367355
Codice prodotto:
WOO075x25-Ø8 HL26,5
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Resistenza costante al calore
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità str...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il diametro della ruota misura 75 mm, con una larghezza del battistrada di 25 mm e una lunghezza del mozzo di 26,5 mm, mentre il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm. Il battistrada è realizzato in materiale identico al nucleo, garantendo uniformità costruttiva, mentre il corpo della ruota è fabbricato in sintetici termoplastici resistenti al calore, assicurando prestazioni durature in ambienti ad elevate temperature. La ruota è equipaggiata con un cuscinetto piano che favorisce una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 150 kg e un carico dinamico di 75 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di trasporto moderato con requisiti di resistenza termica.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi