Ruota 75 mm
Duratech heat
EAN:
4031582367362
Codice prodotto:
WOO075x25-Ø8 HL31
- Materiali non pericolosi
- Qualità testata
- Resistenza costante al calore
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità str...
Dettagli
Personalizzato o grandi volumi? Richiedi un preventivo ora.
File CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto.
Schede tecniche
La ruota Duratech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza termica e affidabilità strutturale. Il prodotto presenta un diametro di 75 mm con una larghezza del battistrada di 25 mm, garantendo una geometria compatta e funzionale. L'hub ha una lunghezza di 31 mm e il foro dell'asse misura 8 mm di diametro, permettendo un facile montaggio su perni standard. La ruota è realizzata in sintetici termoplastici resistenti al calore, mentre il battistrada è identico al nucleo in termini di materiale, assicurando uniformità e durabilità. Il cuscinetto piano integrato consente una rotazione fluida e affidabile. Per quanto riguarda le prestazioni di carico, la ruota supporta una capacità statica di 150 kg e una capacità dinamica di 75 kg a una velocità di 3 km/h, rendendola idonea per applicazioni di movimentazione leggera e media in ambienti dove la resistenza termica è un requisito fondamentale.
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
Ruote a bassa usura
Ruote durevoli con usura estremamente ridotta
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi