Passa al contenuto principale Salta alla ricerca Passa alla navigazione principale
Benvenuti nel nostro sito web dal nuovo design!

File CAD

La ruota Elastech heat è una ruota per carrelli progettata per applicazioni che richiedono resistenza al calore e smorzamento delle vibrazioni. Il diametro della ruota misura 100 mm, mentre la larghezza del battistrada è di 35 mm, garantendo una buona superficie di contatto. L'hub presenta una lunghezza di 45,5 mm e il foro dell'asse ha un diametro di 8 mm, permettendo un facile montaggio su supporti standard. Il battistrada è realizzato in materiale con smorzamento e resistente al calore, mentre il corpo della ruota è costruito in alluminio per garantire leggerezza e durabilità. La ruota è equipaggiata con una bussola a secco che assicura un funzionamento affidabile senza necessità di lubrificazione. Per quanto riguarda le capacità di carico, la ruota supporta un carico statico massimo di 160 kg e un carico dinamico di 80 kg a una velocità di 4 km/h, rendendola ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono prestazioni affidabili in ambienti ad alta temperatura.
Prestazioni di rollio
Rumore di movimento
Attrito
Resistenza alla corrosione
Numeri articolo
Numero di articolo
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
Numero materiale S4
199033962
Attributi principali
Tipo
Ruota
Portata a 4 km/h
80 kg
Portata statica
160 kg
Intervallo di temperatura (massimo)
250 °C
Intervallo di temperatura (minimo)
-30 °C
Peso complessivo
0,54 kg
Nome del prodotto
Elastech heat
Standard
EN12532 - Attrezzature di trasporto
Elettricamente conduttivo
Inossidabile
Ruota
Durezza del Battistrada (A)
75 Shore A
Materiale del corpo
Alluminio
Materiale del battistrada
Smorzamento, Resistente al calore
Asse diametro del foro
8 mm
Lunghezza mozzo
45,5 mm
Larghezza battistrada
35 mm
Diametro
100 mm
Larghezza corpo
35 mm
Parafili
Senza parafili
Cuscinetto
Bussola a secco
Colore Ruota
Metallizzato
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
Rotolamento silenzioso
Versioni di ruote morbide per un ambiente di lavoro silenzioso
Trasporto a basse vibrazioni
Ruote extra morbide con buone proprietà ammortizzanti
Resistenza costante al calore
Ruote realizzate in materiale resistente al calore per l’uso in ambienti estremi