Integral
2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8
Download
Servizio CAD
There are currently no files available for this product
Attributi principali
| Applicazioni | Istituzioni mediche, Letti e Barelle per uso ospedaliero | 
|---|---|
| Nome del prodotto | Integral | 
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato | 
| Portata a 3 km/h | 150 KG | 
| Portata a 4 km/h | 150 KG | 
| Portata statica | 450 KG | 
| Intervallo di temperatura (minimo) | -25 °C | 
| Intervallo di temperatura (massimo) | 80 °C | 
| Altezza totale | 183 mm | 
| Larghezza complessiva | 62 mm | 
| Peso complessivo | 1,04 KG | 
| Certificazione | Testato e monitorato da TÜV SÃ1⁄4d | 
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione | 
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media | 
|---|---|
| Forma della forcella | Chiuso | 
| Cuscinetto del supporto | Cuscinetti a sfere di precisione | 
| Colore | Grey white (RAL9002), Grigio bianco (RAL9002) | 
| Disassamento | 40 mm | 
| Raggio di piroettamento | 115 mm | 
| Ingombro di piroettamento | 230 mm | 
| Diametro cuffia superiore | 62 mm | 
Ruota
| Materiale del corpo | Poilammide | 
|---|---|
| Materiale del battistrada | Poliuretano, Iniettato | 
| Cuscinetto | Cuscinetti a sfere di precisione | 
| Colore battistrada | Grigio ardesia (RAL7015), Slate grey (RAL7015) | 
| Battistrada | Battistrada morbido | 
| Colore Ruota | Slate grey (RAL7015) | 
| Diametro ruota | 150 mm | 
| Larghezza battistrada | 32 mm | 
| Larghezza ruota | 32 mm | 
| Durezza del Battistrada (A) | 92 Shore A | 
| Durezza del Battistrada (D) | 42 Shore D | 
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate | 
|---|---|
| Diametro bullone | 28 mm | 
| Lunghezza bullone | 96 mm | 
| Posizione della filettatura del bullone | 19 mm | 
| Numero fori di fissaggio | 4 |