Integral

2046UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

EAN:
4031582300246
Número do produto:
00004901
Ainda não encontrou o produto certo, tem requisitos especiais ou está interessado em soluções individuais? Contacte-nos.

Preço mediante pedido

Quantidade

Crossselling

Crossselling

Integral

2044UAP150R26-28S45 D 9002 4xM8

Roda giratória com travão central, total ou direccional, chassis de aço prensado, cromado amarelo, rolamento de esferas na rotação giratória e na roda, revestida em material sintético, Espiga com furo para barras perfiladas hexagonais. Núcleo da roda de poliamida, superfície de rodagem de poliuretano, com placas anti-fios, rolamento rígido de esferas Sugestão: Produto certificado segundo TÜV Süd

Accessories

Accessories

Accessory

Adapter m. Gew. Stift

Adaptador para albergar a alavanca redonda à medida  
Accessory

Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

Veio de transmissão (24 mm) para transmissão de funções ao segundo par de rodas  
Accessory

Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

 
Accessory

Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

Veio de transmissão (65 mm) para transmissão de funções ao segundo par de rodas  
Accessory

Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

rolamento do casquilho para suportar as barras de aço  
Bushing

Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

casquilho redutor (quadrado)
Accessory

Profilstahl 6kt-11x1000

 
Bushing

Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

casquilho redutor (quadrado)