Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Download
Servizio CAD
È possibile scaricare i dati di costruzione per questo prodotto in un formato diverso
Accedi per visualizzare i file CAD
Attributi principali
| Nome del prodotto | Agila care |
|---|---|
| Caratteristiche speciali | Elettricamente conduttivo, Inossidabile |
| Tipo di prodotto | Ruota girevole con freno totale centralizzato |
| Portata a 3 km/h | 100 KG |
| Portata statica | 200 KG |
| Intervallo di temperatura (minimo) | -20 °C |
| Intervallo di temperatura (massimo) | 60 °C |
| Altezza totale | 163 mm |
| Larghezza complessiva | 60 mm |
| Peso complessivo | 0,87 KG |
Prestazioni
| Prestazioni di rotolamento | |
|---|---|
| Rumore | |
| Attrito | |
| Resistenza alla corrosione |
Supporto
| Materiale | Lamiera di acciaio, media |
|---|---|
| Forma della forcella | Largo |
| Cuscinetto del supporto | Doppio giro di sfere |
| Colore | Passivato blu |
| Disassamento | 41 mm |
| Raggio di piroettamento | 103,5 mm |
| Ingombro di piroettamento | 207 mm |
| Diametro cuffia superiore | 60 mm |
Ruota
| Materiale del corpo | Polipropilene |
|---|---|
| Materiale del battistrada | Gomma termoplastica |
| Cuscinetto | Cuscinetto piano |
| Battistrada | Battistrada morbido |
| Colore Ruota | Silver grey (RAL7001) |
| Diametro ruota | 125 mm |
| Larghezza battistrada | 32 mm |
| Larghezza ruota | 32 mm |
| Durezza del Battistrada (A) | 87 Shore A |
Fissaggio
| Tipo di fissaggio | Perno con Foro camma per barre profilate |
|---|---|
| Diametro bullone | 28 mm |
| Lunghezza bullone | 96 mm |
| Posizione della filettatura del bullone | 19 mm |
| Numero fori di fissaggio | 2 |