Agila care
2476PJO125R26-28S45 D
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
| Nazwa produktu | Agila care |
|---|---|
| Funkcje specjalne | Nierdzewne, Przewodzące prąd elektryczny |
| Typ produktu | Kółko obrotowe z centralnym , Blokada pełna |
| nośność przy 3 km/h | 100 KG |
| Statyczna nośność | 200 KG |
| Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
| Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
| wysokość całkowita | 163 mm |
| Szerokość całkowita | 60 mm |
| Waga całkowita | 0,87 KG |
Wydajność
| Wydajność rolki | |
|---|---|
| Hałas ruchowy | |
| Odejście | |
| Odporność na korozję |
Obudowa
| Materiał | Arkusz stalowy, średni |
|---|---|
| kształt widelec | Poszerzane |
| łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
| Kolor | pasywowany na niebiesko |
| wysięg | 41 mm |
| Promień obrotowy | 103,5 mm |
| zasięg działania koła | 207 mm |
| Średnica kopuły | 60 mm |
Koło
| Materiał ciała | Polipropylen |
|---|---|
| materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
| Łożysko | Łożysko ślizgowe |
| Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
| bieżnia | Miękki Bieżnia |
| Średnica koło | 125 mm |
| Szerokość bieżnia | 32 mm |
| Szerokość koło | 32 mm |
| Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
| Typ mocowania | Trzpień z Krzywka sterująca do prętów profilowanych |
|---|---|
| Średnica trzpień | 28 mm |
| Długość trzpień | 96 mm |
| Położenie gwintu trzpień | 19 mm |
| Ilość otworów montażowych trzpień | 2 |